Beschleunigungssensor, PiezoStar®, Hochtemperatur (480°C), bis 500g

Typ 8207A

Hochtemperatur Beschleunigungssensor bis 480°C mit differenziellem Ausgang zur Erfassung von Vibrationen in rauen Umgebungen. Für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Sensor in Ex-zertifizierter Ausführung erhältlich (eigensicher Ex-ia und nicht funkend Ex-nA).

Kontakt
(max 25 Mb)