Piezoelektrischer Drucksensor (PE - 10 bar / 145 psi)

Typ 7261A

Sensoreigenschaften:

  • Sehr hohe Empfindlichkeit (2200 pC/bar / 151 pC/psi)
  • Eigenfrequenz (>13 kHz)
  • Abmessungen (Durchmesser = 35 mm / 1.378 in)
  • Beschleunigungskompensiert
Kontakt
(max 25 Mb)