Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend ø1 mm

Typ 6183C

Werkzeuginnendrucksensor für die Prozessüberwachung beim Spritzgiessen. Besondere Eignung für kleine Teile und mehrkavitätige Werkzeuge

Eigenschaften:

  • Druckbereich 0 ... 2000 bar
  • austauschbares Single- Wire Kabel oder ladungsführende Distanzhülse
  • wasserdicht nach IP 67
Kontakt
(max 25 Mb)