M5 Miniatur Piezostar® Zylinderdruck-Sonde für Verbrennungsmotoren

Typ 6055C

Hochtemperatur-Messsonde mit sehr kleinen Abmessungen, besonders geeignet für den Einsatz in Verbrennungsmotoren mit komplexer Baugeometrie des Zylinderkopfs. Der Sensor wird frontdichtend in eine M5x0,5-Bohrung eingebaut. Für Messungen mit Glühkerzenadapter Typ 6535Q geeignet.

Kontakt
(max 25 Mb)