Piezoelektrischer Drucksensor (IEPE - 70 bar / 1 000 psi)

Typ 603CBA00070.0

Die piezoelektrischen Drucksensoren der 603C Serie sind dynamische Druckaufnehmer mit sehr kleiner Sensorgrösse. Aufgrund ihrer hohen Eigenfrequenz eignen sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hochdynamische Drucktransienten gemessen werden müssen.

Sensoreigenschaften:

  • Spannungsausgang (IEPE)
  • Empfindlichkeit (71 mV/bar / 5 mV/psi)
  • Hohe Eigenfrequenz (>500 kHz)
  • Kleine Abmessungen (Durchmesser = 5.5 mm / 0.218 in)
Kontakt
(max 25 Mb)