Piezoelektrischer Drucksensor (IEPE - 14 bar / 200 psi)

Typ 603CBA00014.0

Die piezoelektrischen Drucksensoren der 603C Serie sind dynamische Druckaufnehmer mit sehr kleiner Sensorgrösse. Aufgrund ihrer hohen Eigenfrequenz eignen sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hochdynamische Drucktransienten gemessen werden müssen.

Sensoreigenschaften:

  • Spannungsausgang (IEPE)
  • Empfindlichkeit (357 mV/bar / 25 mV/psi)
  • Hohe Eigenfrequenz (>500 kHz)
  • Kleine Abmessungen (Durchmesser = 5.5 mm / 0.218 in)
Kontakt
Kontakt
(max 25 Mb)