Piezoelektrischer Drucksensor (PE - 1 000 bar / 15 000 psi)

Typ 603CAA

Die piezoelektrischen Drucksensoren der 603C Serie sind dynamische Druckaufnehmer mit sehr kleiner Sensorgrösse. Aufgrund ihrer hohen Eigenfrequenz eignen sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hochdynamische Drucktransienten gemessen werden müssen.

Sensoreigenschaften:

  • Ladungsausgang (PE)
  • Empfindlichkeit (5 pC/bar / 0.35 pC/psi)
  • Sehr hohe Eigenfrequenz (>500 kHz)
  • Kleine Abmessungen (Durchmesser = 5.5 mm / 0.216 in)
Kontakt
(max 25 Mb)