Hochtemperatur Drucksensor (≥700°C), D = 12.7 mm

Typ 6025A

Hochtemperatur Drucksensor bis 700°C mit differenziellem Ausgang, kurzfristig bis 1000°C, zur Erfassung geringster Druckfluktuationen in rauen Umgebungen. Für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Sensor in Ex-zertifizierter Ausführung erhältlich (eigensicher Ex-ia und nicht funkend Ex-nA)

Kontakt
(max 25 Mb)