Piezoelektrischer Drucksensor (IEPE - 1.5 bar / 22 psi)

Typ 601CBA00001.5

Die piezoelektrischen Drucksensoren der 601C Serie sind dynamische Druckaufnehmer mit sehr kleiner Sensorgrösse. Aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit eignen sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen sehr kleine Druckpulsationen gemessen werden müssen.

Sensoreigenschaften:

  • Spannungsausgang (IEPE)
  • Empfindlichkeit (3333 mV/bar / 230 mV/psi)
  • Hohe Eigenfrequenz (>215 kHz)
  • Kleine Abmessungen (Durchmesser = 5.5 mm / 0.218 in)
Kontakt
(max 25 Mb)