CoMo Net für DIN-Schienenmontage

Typ 5863A17VP

Der CoMo Net ist ein einkanaliges Kraft-Wegmesssystem für DIN-Schienenmontage zur Überwachung und Klassifizierung industrieller Prozesse, Speisung mit 24-V-Industriespeisung. Zur Einbettung in eine Maschinensteuerung dienen je sechs SPS-kompatible digitale Ein- und Ausgänge. Das Gerät ist über TCP/IP und Ethernet netzwerkfähig. Die Schnittstelle RS-232C wird für Test- und Servicezwecke sowie zum Anschliessen eines Barcodelesers benutzt. Sowohl Prozesswerte als auch Messkurven können zyklisch an einen Datenserver im Netz gesendet werden. Der benötigte Software-Service für den Datenserver ist im Lieferumfang enthalten. Dabei kann neben anderen Exportkriterien gewählt werden, ob die Daten für alle Teile oder nur für die Gut- respektive Schlechtteile exportiert werden sollen.

Kontakt
(max 25 Mb)