Flexibles Datenerfassungsgerät für NVH-Tests

Typ 5809A20...

KiNOVA Pro ist ein flexibles und erweiterbares Datenerfassungsgerät, entwickelt um genaue NVH-Tests zu gewährleisten. Die Hardware kann an den Messanforderungen kundenspezifisch angepasst werden und dabei bis zu 32 Eingangskanäle aufnehmen. Eine höhere Kanalanzahl wird durch eine Verbindung mehrerer Geräte erreicht und eine Vielzahl an Einschüben erweitert die Funktionalitäten für NVH-Tests. KiNOVA Pro kann als eigenständiges System im Standalone-Mode verwendet werden, getrennt von weiteren Geräten bereit zum Einsatz.

Kontakt
(max 25 Mb)