KiDAQ Zubehör: Anschlussterminal

Typ 5587A

KiDAQ Zubehör: Anschlussterminal für Messbrücken
5587A1 für 8 x 6 Anschlüsse auf Schraubklemmen, inklusive Verbindungskabel (Typ 5588A1) zum Terminal, Montage auf DIN-Schiene.
5587A2 für 8 x 6 Anschlüsse auf 8 Schraubklemmen und parallel auf 8 RJ-45 Buchsen, zur Befestigung an der Prüflingsstruktur, ohne Verbindungskabel.
Passend zu KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) Modul 5517A

Kontakt
(max 25 Mb)