Messmodul für DMS-Brücken für KiDAQ Datenerfassung (DAQ)

Typ 5517A

Messmodul (DAQ) für DMS-Brücken (Voll-, Halb- und Viertelbrücke). Passend für das KiDAQ Datenerfassungssystem in den Bauformen Portable, Rack und DIN Rail (Hutschiene).

  • 8 analoge Eingangskanäle
  • Galvanische Trennung 500 VDC
  • A/D-Wandlung: 20 kS/s Abtastrate pro Kanal, 24 Bit Auflösung
  • DC Brückenspeisespannung 2 VDC und 4 VDC
  • Messbereich Viertelbrücke ±2.000 µm/m und ±20.000 µm/m, Halb- und Vollbrücke 2,5 mV/V und 10 mV/V

Erfahren Sie mehr über KiDAQ Datenerfassung

Kontakt
(max 25 Mb)