Prüfset für Werkzeuginnendrucksensoren

Typ 5495C

Der Sensortester wurde zur Überprüfung von Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren entwickelt, die bereits im Spritzgiesswerkzeug verbaut sind. Es dienst sowohl zur Bestimmung der Empfindlichkeit der Sensoren als auch zur Messung des Isolationswiderstandes von angeschlossenen Kabeln. Die Möglichkeit eine definierte Ladung zu generieren, erlaubt es die Messkette von Sensor, Kabel und Ladungsverstärker vollständig zu prüfen.

  • Einfache Vor-Ort-Überprüfung von eingebauten Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren
  • Benutzerfreundliche Anwendung mittels drahtlos gesteuertem Prüfstift
  • Direkte Digitalanzeige der Messergebnisse in pC/bar oder °C
  • Analysemöglichkeiten von p- und T-Sensoren sowie p/T-Sensoren
  • Überprüfung der Messkette durch eine definierte Ladungsabgabe
  • Bedienung mittels Touchscreen
Kontakt
(max 25 Mb)