caliTEST stationär

Typ 5413-5761

Der caliTEST stationär ist eine Kalibriereinrichtung zur schnellen und präzisen Prüfung und Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln.

Die Kalibriereinrichtungen 300 N・m / 1 000 N・m / 1 500 N・m können mit einer optionalen 50 N・m Einheit erweitert werden, so dass ein Kalibrierbereich von 0,5 N・m bis 1 500 N・m erreicht werden kann.

• Kalibrierung und Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 6789:2003 und der VDI/VDE 2645 Blatt 2

 

Kontakt
(max 25 Mb)