caliTEST mobil

Typ 5413-5721

Der caliTEST mobil ist eine Kalibriereinrichtung zur schnellen und präzisen Prüfung und Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln.

Die kompakten Abmessungen des caliTEST mobil ermöglichen einen Einsatz direkt an der Montagelinie.

• Kalibrierung und Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 6789:2003 und der VDI/VDE 2645 Blatt 2

 

Kontakt
(max 25 Mb)