cerTEST-W

Typ 5413-5322

Der cerTEST-W ist eine Prüfeinrichtung zur schnellen und präzisen Prüfung von anzeigenden Drehmoment-/Drehwinkelschlüsseln.

• Automatische Prüfung von Drehmoment-/Drehwinkelschlüsseln gemäß den Anforderungen der ISO 5393, der VDI/VDE 2647 und der VDI/VDE 2645 Blatt 2 bis 300 N・m mit der mobilen Prüfeinrichtung

• Manuelle Prüfung von Drehmoment-/Drehwinkelschlüsseln gemäß den Anforderungen der ISO 5393, der VDI/VDE 2647 und der VDI/VDE 2645 Blatt 2 bis 200 N・m

• Automatische Prüfung von Drehmoment-/Drehwinkelschlüsseln gemäß den Anforderungen der ISO 5393, der VDI/VDE 2647 und der VDI/VDE 2645 Blatt 2 bis 800 N・m mit der stationären Prüfeinrichtung (Ausstattungsvariante)

 

 

Kontakt
(max 25 Mb)