Horizontale mechanische Vorrichtung - Grundmechanik

Typ 5413-4504

Die Grundmechanik dient der Aufnahme der Prüflinge, Sensoren und Antriebseinheit(en) und hat einen wesentlichen Einfluss auf die erzielten Ergebnisse. In Verbindung mit einem Mess- und Steuergerät, einem Leistungs- und Regelgerät und der Software testXpert dient das Analyse-System der Qualitätsüberwachung an lösbaren Verbindungselementen.

• Standard-Drehmomentbereich bis 1 000 N·m

• Reibungszahlprüfungen im Standardbereich bis circa Gewindegröße M24

• Prüfung der Klemmwirkung von Muttern mit Klemmteil

• Horizontaler Aufbau und damit leichter, barrierefreier Zugang zum Prüfling

 

Kontakt
(max 25 Mb)