Vorspannkraft-/Gewindemomentsensor zur Reibungszahlprüfung von Schrauben und Muttern

Typ 5413-196xA

Die Vorspannkraft-/Gewindemomentsensoren arbeiten nach dem Dehnmessstreifen-Prinzip und liefern ein analoges Ausgangssignal in mV/V.

• Sensor zur Messung von Vorspannkraft und Gewindemoment auf getrennten Messkanalen

• Messbereich von 5 kN bis 500 kN (Vorspannkraft)

• Messbereich von 10 N・m bis 1 kN・m (Gewindemoment)

• AUTOCODE Identifikation

• Mechanische Adaptionen fur unterschiedliche Gewindeabmessungen

 

Kontakt
(max 25 Mb)