Drehmoment-/Drehwinkelsensor mit rotierender Messwelle in schlanker Bauform

Typ 5413-1260

Die Drehmoment-/Drehwinkelsensoren mit rotierender Messwelle eignen sich besonders zur dynamischen Ermittlung von Drehmo­menten während der Schraubmontage.
Anwendungsbereiche der Sensoren:
• Drehmoment-/­Drehwinkelprüfungen an rotierenden Bauteilen, Werkstücken und Werkzeugen
• Stichprobenprüfung im Verschraubungsprozess mit dem Mess-­ und Auswertegerät INSPECTpro
• Die schlanke Bauform ermöglicht eine Referenzmessung an Mehrfachschraubern mit einem Lochstich ab 32 mm.

Kontakt
(max 25 Mb)