Drehmoment-/Drehwinkelsensor mit rotierender Messwelle und Sechskantanschluss

Typ 5413-1251

Die Drehmoment-/Drehwinkelsensoren mit rotierender Messwelle eignen sich besonders zur dynamischen Ermittlung von Drehmo­menten während der Schraubmontage.
Anwendungsbereiche der Sensoren:
• Drehmoment­-/Drehwinkelprüfungen an rotierenden Bauteilen, Werkstücken und Werkzeugen
• Stichprobenprüfung im Verschraubungsprozess mit dem
Mess­ und Auswertegerät INSPECTpro
• Die Sensoren eignen sich besonders zur dynamischen Ermitt­
lung von Drehmomenten an kleinen Drehmomentschrau­bern sowie an Spindeln während der Schraubmontage.

Kontakt
(max 25 Mb)