Mehrkanal-Ladungsverstärker

Typ 5159A

Der industrielle Mehrkanal-Ladungsverstärker für Spritzgießmaschinen verarbeitet das Ladungssignal von piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren und Thermoelementen in analoge Ausgangsignale oder einen digitalen Ausgang.

  • Ladungs- und Thermoelementverstärker
  • Schnittstellenoptionen:
    Analogausgang 0 … 10 V oder digitaler Ausgang gemäß EUROMAP 75 mit Varan- oder EtherCAT-Echtzeitprotollen
  • Digitale Ausführungen sind kaskadierbar
  • Optional: selbstoptimierende Umschalterkennung (SLP-Option)
  • Industrielles Gehäuse gemäß Schutzart IP65
Kontakt
(max 25 Mb)