4-Kanal TEDS Piezotron (IEPE) Kuppler mit Display (nicht mehr erhältlich)

Typ 5134B

Der 4-Kanal TEDS Piezotron (IEPE) Kuppler ist für den Betrieb von Piezotron (IEPE) Sensoren geeignet:

  • Einstellbare Verstärkung von 0,5…150 in 0,01-Schritten
  • USB 2.0 Schnittstelle
  • IEEE 1451.4 (TEDS-kompatibel)
  • LEDs zur Statusanzeige
  • Zeitkonstanten und Speisestrom wählbar
Kontakt
(max 25 Mb)