1-4-Kanal digitaler Ladungsverstärker, Bereich 20pC bis 1000000 pC

Typ 5074A

digitaler Ladungsverstärker für industrielle Applikationen mit EtherCat, Ethernet/IP oder ProfiNet für die Anbindung an SPS und IPC Systeme.

Eigenschaften:

  • Freie Messbereiche 20 pC … 1000000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 20 kHz
  • Anschluss KIAG 10-32 UNF neg.
  • Schnittstelle: EtherCat, Ethernet/IP oder ProfiNet
  • Features: Spitzenerfassung, Integral, Filter, etc.
Kontakt
(max 25 Mb)