jBEAM Basic / Professional T&M

Software für Messdatenanalyse

Typ 2897A

jBEAM ist eine Software zur Datenanalyse, Visualisierung und BerichterstellungAufgrund seiner Plattformunabhängigkeit und Mehrsprachigkeit wird die Software von weltweiten Kunden in Forschung und Entwicklung für schnelle Analyse als auch für die Verwaltung komplexer Projekte mit Terabytes an Daten genutzt.

  • Bessere und schnellere Analysen Ihrer Daten dank der perfekten Darstellung mittels extensiver Visualisierungswerkzeuge
  • Führen Sie die erforderliche Analyse mit der interaktiven Analyse schnell und effizient durch
  • Sparen Sie Zeit für das Erstellen von Berichten in verschiedenen Standard-Dateiformaten

jBEAM ist Teil des KiStudio Lab Package oder in der Edition "Professional" als eigenständige Post-Processing Software erhältlich. Lesen Sie mehr über jBEAM

Zur Aktivierung von jBEAM ist eine gültige Lizenz sowie ein Rechner mit Internetzugang erforderlich. jBEAM Lizenzen sowie jBEAM Demoversionen sind über den Kistler Vertrieb erhältlich.

Kontakt
(max 25 Mb)