Mehrkanalstecker für Single-Wire, 4-Kanal

Typ 1708B

Mehrkanalstecker zum einfachen und komfortablen Anschluss von bis zu 4 Sensoren mit Single-Wire Kabel.

Eigenschaften:

  • Einsatztemperatur 0 ... 200 °C
  • Werkzeugerkennung bis 125 °C
  • Für Anschlusskabel zum ComoNeo / CoMo Inj. 1995A
Kontakt
(max 25 Mb)