Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Kraftsensoren, Dynamometer und Messplattformen.

Typ 1698A, 1693A, 1694A, 1681B, 1683A, 1685B, 1686A, 1677A, 1679A, 1687B, 1689B, 1696A, 1697A, 1678A, 1688A

Verschiedene hochohmige Anschlusskabel für das gesamte Kistler Mehrkomponenten Kraftportfolio. 3-Komponenten Piezo Kraftsensoren oder 2-Komponenten Sensoren mit dem designgeschützten Anschluss V3, Dynamometer mit Fischer Verbinder etc.

Kontakt
(max 25 Mb)