Das effiziente, industrielle Wiegen zahlreicher LKWs in kurzer Zeit ist in Industrieanlagen wie Betonwerken, Minen und Häfen eine wichtige Anforderung. Dabei werden die LKWs meist aus zwei Gründen gewogen: um Industriegüter nach Gewicht zu fakturieren und um Achslast bzw. Gesamtgewicht zu überprüfen.
Mit dem OIML-zertifizierten WIM-Datenlogger und den piezoelektrischen Lineas Quarz-Streifensensoren von Kistler lassen sich LKWs bei jeder Geschwindigkeit wiegen. Das Weigh in Motion (WIM) System erhöht den Durchsatz auf mehrere hundert Lastwagen pro Stunde und liefert gesetzeskonforme Handelsdaten zur Fakturierung von Gütern nach Gewicht. Kistler bietet ein komplettes WIM-Paket für industrielles Wägen an, das alle wichtigen Komponenten zur Einrichtung des Systems enthält.
Vorteile des WIM- Systems für industrielles Wiegen von LKWs von Kistler:
- OIML R134-zertifiziert für gesetzeskonformes Wiegen
- Einzigartige Quarz-Messtechnologie für äusserste Präzision
- Schnelle Installation in Häfen, Industrieanlagen und Minen bei minimaler Betriebsunterbrechung
- Wartungsfrei, selbst bei kontinuierlichem Langzeitbetrieb
- Versiegelte und vollständig eingebettete Sensoren
- Einfache Integration von RFID-Transmittern oder LPR-Kameras