Überladene Fahrzeuge sind nicht nur eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer, sie verursachen auch Schäden an Straßen und Brücken. Das Weigh In Motion (WIM) System KiTraffic Plus von Kistler erfasst überladene Fahrzeuge dank integrierter Kameras automatisch – unabhängig von Geschwindigkeit und auf einer nahezu unbegrenzten Anzahl an Fahrspuren.
Die Daten der automatischen Gewichtskontrolle werden direkt am Straßenrand verarbeitet und sind quasi in Echtzeit verfügbar. So können Bußbescheide für überladene Fahrzeuge direkt ausgestellt werden. Zudem lassen sich mit dem System wertvolle Daten zur Planung der Infrastruktur erheben und damit die öffentlichen Ausgaben für die Straßeninstandhaltung reduzieren.
Mittels WIM-Systemen von Kistler gewinnen Sie zudem wertvolle Daten, die in die Planung der Infrastruktur einfließen und Regierungen helfen können, die Kosten für die Instandhaltung der öffentlichen Straßen zu reduzieren. Unsere Ausrüstung ist mit großem Erfolg an vielen zertifizierten Wiegestationen in vielen Regionen Russlands im Einsatz. Wir sind dabei, unsere Präsenz mit Weigh In Motion Systemen immer weiter auszubauen.
Vorteile der Weigh In Motion (WIM) Systeme zur automatischen Gewichtskontrolle:
- Akkurates und zuverlässiges Wiegen von Fahrzeugen bei beliebiger Geschwindigkeit und mit einer Genauigkeit von 2,5 % GVW
- Skalierbar für die Überwachung von beliebig vielen Fahrbahnen
- Einzigartige Quarztechnologie für exzellente Sensorstabilität und -lebensdauer
- Vollautomatische Identifizierung von überladenen Fahrzeugen
- Einfache Einbindung in bestehende Kontrollsysteme
- OIML-R-134-zertifiziert für das Wiegen von Fahrzeugen bei niedriger und mittlerer Fahrgeschwindigkeit, und konform mit den Normen COST 323 und ASTM E-1219-09
Sie möchten sowohl für Straßen als auch Verkehrsteilnehmer den besten Schutz gewährleisten? Rufen Sie uns einfach an!