Die universell einsetzbare Lösung von Kistler ermöglicht eine professionelle mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung mit einem einzigen System. Alle Vorteile des mobilen Basispakets bleiben auch im stationären Messmodus erhalten.
Das mobile System rund um den Einseitensensor von Kistler lässt sich mit wenigen Handgriffen in das geschützte, weitab der Fahrbahn positionierbare Schutzgehäuse einsetzen. Die so bestückte stationäre Messlösung sorgt für hochpräzise Messungen und schützt das System zuverlässig vor Wettereinflüssen oder Vandalismus. Dank der flexiblen Einschübe und der schnell erfolgten Systemeinstellungen ist ein Wechsel zwischen verschiedenen Messstellen jederzeit möglich und das System kann rund um die Uhr ausgelastet werden.
Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Gehäuse – Ihre Vorteile:
- Alle Vorteile der mobilen Lösung bleiben erhalten
- Schutz vor Vandalismus
- Schutz vor Wettereinflüssen, Hitze und Feuchtigkeit
- Schneller Wechsel von mobiler zu stationärer Messung
- Benutzerfreundliche Eingabe der Einstellungen
- Erweiterung möglich für Abschnittskontrolle und Rotlichtüberwachung
Haben Sie Fragen zu den Vorzügen unseres Komplettsystems und seinen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten? Wir helfen Ihnen gerne weiter.