Die mobile Geschwindigkeitsüberwachung mit der universell einsetzbaren und präzisen eso Messlösung von Kistler setzt auf neuste optische Messtechnologie kombiniert mit einer optimalen Fahrer- und Kennzeichenidentifikation. Sie ermöglicht eine sichere automatisierte Tempokontrolle ganz ohne Straßeneinbauten zur zuverlässigen Erfassung von Verstößen. Dabei erfasst die eso Messlösung von Kistler problemlos verschiedene Fahrzeugklassen, insbesondere auch Motorräder, über mehrere Fahrspuren hinweg und misst in beide Fahrtrichtungen gleichzeitig mit nur einem Gerät. Das zertifizierte Referenzinstrument diverser offizieller Organisationen wie ASFINAG, METAS, NMI und PTB garantiert rechtsgültige, beweissichere Messungen in den unterschiedlichsten Messumgebungen. Die mobile Lösung als Basislösung kann jederzeit mit wenig Aufwand zur stationären Messlösung aufgerüstet werden.
Mobile Geschwindigkeitsüberwachung mit eso von Kistler – Ihre Vorteile:
- Universell einsetzbares Komplettsystem zur beweissicheren mobilen Geschwindigkeitsmessung
- Ohne Einschränkung sind Messungen weit abseits der Straße möglich
- Präzise Messung unabhängig von Fahrzeugklasse, Geschwindigkeit, Gelände, Anzahl der Fahrspuren
- Zertifizierte optische Messtechnologie mit effizienter Auswertesoftware
- Kein Einbau im Fahrzeug erforderlich, Plug-and-Play-Lösung
- Automatisierte Messung im nicht aufmerksamen Messmodus, selbst weitab der Straße
- Absolut kabellos, verschlüsselte WLAN-Übertragungstechnologie
- Einfache, verständliche Bedienoberfläche zur zeitsparenden Auswertung
- Schnell aufgebaut und lange im Einsatz dank langlebigem Akku (bis 8h)
- Umnutzung als stationäre Messlösung jederzeit möglich
Haben Sie Fragen zur optimalen Messlösung für Ihre individuellen Anforderungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.