Die Raumfahrtindustrie ist eine äußerst anspruchsvolle Branche, wenn es um die Entwicklung neuer Produkte und die Qualitätskontrolle geht. Die Geräte müssen oft leicht, robust und langlebig sein. Sie werden häufig anspruchsvollen Umgebungen ausgesetzt, die durch breite und extreme Temperaturbereiche, starke Druckschwankungen und hohe Schock- und Vibrationspegel gekennzeichnet sind.
Wir arbeiten mit renommierten Luft- und Raumfahrtzentren auf der ganzen Welt zusammen. Unsere Erfahrung in der Durchführung von Luft- und Raumfahrttests ermöglicht es uns, Ihnen eine Auswahl an Kraft-, Drehmoment-, Druck- und Beschleunigungssensoren anzubieten, die auf piezoelektrischen (PE), integrierten elektronischen piezoelektrischen (IEPE), Dehnungsmessstreifen oder piezoresistiven Technologien basieren und für Weltraumnutzlast- oder Raketentests entwickelt wurden.
Unsere Messsysteme bieten die breiteste dreiachsige Kraftaufnahme, die höchste Empfindlichkeit zur Messung von Mikrovibrationen und die stabilste Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen und im kryogenen Bereich, die auf dem Markt verfügbar ist.