Die Luftfahrt treibt als Hightech-Branche Innovationen voran und spielt eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft. Luftfahrzeuge wie Flugzeuge, Hubschrauber oder unbemannte Fluggeräte (UAV) sind hochkomplexe Objekte, die mit einer Vielzahl von elektronischen Komponenten ausgestattet sind und die viele Jahre Forschung und Entwicklung mit Hunderten von qualifizierten Ingenieuren erfordern. Flugzeuge enthalten mehrere Millionen Strukturbauteile und sie müssen so ausgelegt sein, dass sie 25 Jahre lang sicher funktionieren.
Wir arbeiten mit den führenden Akteuren der europäischen, amerikanischen und asiatischen Luftfahrtindustrie zusammen. Basierend auf piezoelektrischen (PE), integrierten elektronischen piezoelektrischen (IEPE) und piezoresistiven Technologien bietet Kistler Kraft-, Drehmoment-, Druck- und Beschleunigungsmessketten an, die den Anforderungen für jedes Szenario gerecht werden, vom kleinen Labor bis hin zu anspruchsvollsten Betriebsumgebungen.
Seit über 60 Jahren betreuen wir viele namhafte und zufriedene Kunden aus der internationalen Luftfahrtindustrie. Als Branchenkenner widmet sich Kistler der Entwicklung von Sensorik mit genau der Empfindlichkeit, die die Kunden für die Prüfung und Zulassung benötigen, unterstützt durch unsere professionelle Beratung und unseren weltweiten Service.