Die wachsenden Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit und einen emissionsfreien Betrieb von Verbrennungsmotoren können nur durch eine leistungsfähige Messtechnik erfüllt werden. Die genaue Analyse des Verbrennungsprozesses liefert die für eine Optimierung der Motorkonstruktion erforderlichen grundlegenden Daten.
Das Portfolio für optische Indiziermesstechnik umfasst individuell angepasste Kamerasysteme sowie optische Sonden, die zum Beispiel die Sprayausbreitung im Verbrennungsraum präzise erfassen. Neben diesen bildgebenden Systemen bietet Kistler hoch entwickelte faseroptische Sonden an, mit denen die Flammenausbreitung, der Ursprung des Verbrennungsklopfens, die Entstehung von Frühzündungen und auch die Rußbildung im Brennraum präzise erfasst werden können. Diese optischen Zugänge können in alle Zündkerzentypen sowie im Zylinderkopf integriert werden.
Durch die einfache Handhabung und die robuste Bauweise sind diese Werkzeuge ideal für einen regelmäßigen Einsatz auf dem Prüfstand sowie im Fahrzeugbetrieb.
Anwendungsbereiche der optischen Indiziermesstechnik:
- Optische Untersuchung von Einspritzung, Zündung und Flammenausbreitung in fremdgezündeten Motoren
- Abbildung von zeitaufgelösten Rahmensequenzen schneller Prozesse
- Optische Analyse von Verbrennung, Klopfen, Vorzündung und Rußbildung zur Optimierung von Motorsteuerparametern, wie beispielsweise Einspritzsystem- und Zündzeiteinstellungen während Transienten
- Kombinierte Druck- und optische Analyse durch einen einfachen Zugang zum Brennraum
- Beleuchtung und optischer Zugang zur Visualisierung des eingespritzten Kraftstoffs im Zylinder
- Bestimmung der Temperatur von Komponenten im Zylinder mit einer Nahinfrarotkamera
Vorteile der optischen Indiziermesstechnik:
- 30 Jahre Branchenkompetenz von SMETEC ermöglichen individuell gestaltete optische Systeme nach kundenspezifischen Anforderungen
- Zeit- und kosteneffiziente Lösungen durch multifunktionale Hardware, beispielsweise bei Zündkerzen, Optik und Druckmessfunktionen
- Umfassende Messtechnikservices von Kistler
- Die optischen Sonden können, je nach Kundenwunsch, für jeden Öffnungswinkel und jede Blickrichtung ausgewählt werden.