On-Board-Verbrennungsanalyse – Sie kennen die KiBox noch nicht? Das mobile Indiziersystem von Kistler ist mittlerweile ein Begriff in der Motorenentwicklung. Es ergänzt das Produktspektrum für die Zylinderdruckindizierung um ein eigenständiges, im Fahrzeug wie auch am Prüfstand flexibel einsetzbares System für die vollständige Verbrennungsanalyse. Unkompliziert in der Handhabung, liefert die KiBox detaillierte Informationen über den Verbrennungsprozess. Dazu gehören insbesondere die zeit- oder winkelbasierten Zylinderdrücke sowie weitere relevante Kenndaten für die Motorenentwicklung. Parallel zur Aufzeichnung werden die Messdaten in Echtzeit berechnet und ausgegeben. Diese Information liefert Erkenntnisse über die Qualität der Verbrennung hinsichtlich Leistung, Effizienz, Emissionen und Komfort.
Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und führende Rolle in der Entwicklung innovativer und anwendungsorientierter Messsysteme für die Motorenentwicklung.
Vorteile der On-board-Verbrennungsanalyse mit dem KiBox System für die Zylinderdruckindizierung von Kistler:
- Kompaktes Indiziersystem speziell für mobile Anwendungen im Fahrzeug
- Schnelle Messbereitschaft und einfache Bedienbarkeit
- Zeitbasiertes Indiziersystem
- Kein externer Kurbelwinkelgeber erforderlich
- Echtzeitberechung von Indizierkennwerten
- Grenzwertüberwachung mit Datensicherung
- Remote-API-Schnittstelle
- Komfortable Integration in ETAS INCA, VECTOR CANape und ATI VISION, alternativ CAN-Resultatausgabe
- Stand-Alone-Betrieb ohne PC möglich (Stream, CAN-Ausgabe)
- Universelle Prüfstands-Schnittstelle für Morphee, PUMA-Open, Stars etc.
- Direkte Anschlussmöglichkeit von piezoelektrischen sowie piezoresistiven Drucksensoren auch mit PiezoSmart
- Virtuelle Kanälerweiterung durch Demultiplexing, z.B. für Zünd- bzw. Einspritz-Timing-Berechnungen aller Zylinder
Wir bieten die maßgeschneiderte Systemlösung für Ihre Anwendung. Sprechen Sie uns an.