KiNOVA Lite ist ein sehr leichter und mobiler Begleiter zur Erfassung einer geringeren Anzahl von Eingangssignalen vor Ort. Trotz des kleinen Formats geht KiNOVA Lite dank seiner brillanten Signalerfassung keinen Kompromiss in punkto Genauigkeit ein.
Wenn Anwendungen anspruchsvoller werden, bietet KiNOVA Pro erhöhte Flexibilität und Performance. Die Hardware kann mit einer Vielzahl von Karten und bis zu 32 Kanälen pro Gerät an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Mehrere Geräte können miteinander verbunden werden, um ihre Messfähigkeiten noch weiter zu erhöhen. Durch den eingebauten internen Datenspeicher und Akku kann KiNOVA Pro in nahezu jeder Umgebung auch im Standalone-Modus ohne zusätzliche Module betrieben werden.
KiSUITE ist die Softwareplatform für die Datenanalyse für NVH-Tests an Fahrzeugen und ergänzt die Datenerfassungshardware KiNOVA.
KiSUITE Analysis ist eine leistungsstarke und doch intuitive Plattform für die NVH-Datenanalyse und die Anpassung von Arbeitsabläufen. KiSUITE Analyse ermöglicht dank ihres breiten Funktionsspektrums nahezu alle denkbaren Analysen.
KiSUITE HITS ermöglicht Impulshammer-Tests. Der Benutzer wird in einem unkomplizierten und nahtlosen Ablauf durch den Erfassungs- und Messprozess geführt.
KiSUITE NVH ist die spezielle Software für die Datenanalyse von NVH-Tests im Antriebsstrang. Sie umfasst eine umfassende Palette von Analysewerkzeugen, wie Spektralanalyse, Ordnungsanalyse, Wasserfalldiagramme, Akustikqualitätsmetriken und mehr.
KiSUITE SCA basiert auf der Ursprungsanalyse, die es ermöglicht, die dominierenden Geräusch- und Schwingungsquellen mit minimalem Aufwand zu quantifizieren.
Um mehr über die Datenerfassung und -analyse für NVH-Tests mit KiNOVA und KiSUITE zu erfahren, setzen Sie sich mit Ihrem