Zerspanprozesse sind von vielen Einflussfaktoren abhängig. Ist das eingesetzte Equipment, bestehend aus Werkzeugmaschine, Werkzeug, Spannvorrichtung und Kühlschmierstoff, nicht optimal auf den Prozess abgestimmt, so führt dies zu einem unbefriedigenden Ergebnis. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Qualität und Wirtschaftlichkeit ist die Zerspanbarkeit des eingesetzten Werkstoffes. Der Einsatz von Dynamometern zur Werkzeugentwicklung und Werkzeugbeurteilung durch Messung der Schnittkräfte ermöglicht die gezielte Entwicklung, Auswahl und Evaluierung von Werkzeugen, Spannmitteln, Kühlschmierstoffen und Werkstoffen. Mit den gewonnenen Daten lassen sich die Produktivität und Standzeit der Werkzeuge steigern.
Typische Applikationen für Dynamometer in der Werkzeugentwicklung und Werkzeugbeurteilung
- Optimieren von Werkzeugen und Spannmitteln unter realen Einsatzbedingungen
- Bewertung von Kühlschmierstoffen
- Ermitteln der Zerspanbarkeit von Werkstoffen
- Verifizieren von Simulationen und Prozessmodellen
- Herausstellen einzigartiger Produktmerkmale
Vorteile der piezoelektrischen Technologie zur Schnittkraft-Messung
- Auflösung einzelner Schneideneingriffe selbst bei höchsten Drehzahlen
- Als stationäre oder rotierende Version verfügbar, mobiler Einsatz
- Messung von drei Kraftrichtungen und Drehmoment mit einem Dynamometer
- Messbereich von Mikro- bis Schwerzerspanung
- Robust und Kühlschmiermittelfest (IP67)
- Einfache Integration und Handhabung durch kompakten Aufbau
- Äußerst langlebig dank piezoelektrischer Messtechnik
Prozesse
- Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen, Gewindebohren, Räumen, Wälzfräsen, und vieles mehr
- Schleifen, Honen, Polieren, und vieles mehr