Wireless rotating dynamometers with piezo technology from Kistler are driving cutting force measurement ahead.

Kabellos rotierende Dynamometer basierend auf Piezotechnologie

Die kabellos rotierenden Dynamometer (Wireless RCD) mit Piezotechnologie eröffnen neue Möglichkeiten für Präzisionsmessung und Prozessanalyse – vor allem in Verbindung mit einer neuen Software, der Piezo Tool System (PTS) App.

Dank drahtloser Kommunikation gehören Kabel im Maschinenraum ab sofort der Vergangenheit an – die Empfängerbox kann die Daten direkt an einen PC streamen. Die speziell für industrielle Anwendungen entwickelte PTS App bietet alle nötigen Analyse- und Messfunktionen, um auch große Datenmengen effizient auswerten zu können. Zudem lassen sich Daten multifunktional nutzen: Z.B. ist es möglich, jeden Zahneingriff auch bei kleinen Werkzeugen hochaufgelöst zu betrachten oder die Standzeit voll auszufahren.

Wireless rotating dynamometers with piezo technology can be integrated onto the tool directly with no cables.

Die wichtigsten Eigenschaften

 

  • Hohe Auflösung bei hochdynamischen Kräften
  • Sehr genaue Messung der drei orthogonalen Kräfte plus Drehmomente
  • Hohe Samplingraten bis zu 10 kHz
  • Effektive Kraftmessung unabhängig von Werkzeuglänge und  durchmesser
  • Großer Kraftmessbereich mit nur einem Sensor
  • Automatisierte Analyse-Software (Piezo Tool System App)
Structure of a wireless rotating dynamometer with a sensor based on piezo technology and crystal disks

Piezo vs. DMS

Die Piezotechnologie bietet bei hochdynamischen Vorgängen wie dem Zerspanen deutliche Vorteile gegenüber DMS.
  • Diagramm mit klarem Signal
  • Einzelne Werkzeugum­-drehung gut erkennbar, hoher Detailgrad
  • Polar Plot zeigt deutliche Ergebnisse
  • Starkes Rauschen
  • Einzelne Werkeugum­-drehung nicht gut erkennbar, geringerer Detailgrad
  • Polar Plot nicht nutzbar

Den vollstandigen Vergleich der Technologien finden Sie hier!
Kontakt
Max 25 MB