Ein Fügesystem wie eine Servopresse besteht typischerweise aus einem Fügemodul, einem Servoverstärker und einer Kraft-Weg-Auswerte-Einheit. Elektromechanische Fügemodule bieten gegenüber hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eine hervorragende Energieeffizienz.
Angesichts des Klimawandels sehen sich Industrieunternehmen mehr und mehr in der Verantwortung, die Energieeffizienz ihrer Prozesse zu verbessern, um ihren Anteil an der weltweiten Emission von CO2 zu reduzieren. Nutzen Sie Energie-Einsparpotentiale von bis zu 90 % * und drehen Sie an einer der wichtigsten Stellschrauben für den Klimaschutz!
Sensoren, Messketten, Monitore oder Auswerteeinheiten und Fügemodule unserer Servopressen ermöglichen die komplette Überwachung und Steuerung von Einpress- oder Fügeprozessen, zum Beispiel bei der Motor- oder Getriebemontage und weiteren Anwendungen.
Mit Einführung der maXYmos Produktfamilie bietet Ihnen Kistler als einziger Anbieter ein durchgängiges System, das angefangen bei der Überwachung von Kraft-Weg-Prozessen bis hin zur präzisen, kraftgeregelten Ansteuerung von Fügemodulen eine ganze Bandbreite von Vorgängen abdeckt.
Dank der integrierten Ablaufsteuerung bieten diese Systeme ein hohes Maß an Flexibilität für einfache bis hochkomplexe Fügeprozesse. Die einheitliche Bedienung der Systeme sorgt für eine besonders hohe Anwenderfreundlichkeit.
Aufgrund der Vorteile der prozessintegrierten elektromechanischen Fügemodule / Servopressen:
- Leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu Klimaschutz
- Steigern Sie die Qualität Ihrer Produkte
- Steigern Sie die Produktivität Ihrer Anlagen
- Senken Sie Ihre Betriebskosten
Erfahren Sie mehr zur Reduktion von Betriebskosten dank maximaler Energieeffizienz und eines wartungsarmen Betriebs. Sprechen Sie uns an.
* Studie der Universität Kassel (2012)