Wie können Sie mit Servopressen bzw. elektromechanischen Fügesystemen ihre CO2-Bilanz erheblich verbessern und damit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Eine Studie der Universität Kassel* belegt die überragende Energieeffizienz und immense Einsparpotentiale, die sich aus deren Anwendung ergeben. Klassische Hydraulikanwendungen erfordern einen 4,4-mal höheren Energieeinsatz als Anwendungen in der Elektromechanik. Die Pneumatik benötigt sogar den zehnfachen Einsatz. Aufgrund des höheren Wirkungsgrades können Sie mit einer Servopresse bzw. einem elektromechanischen Fügesystem gegenüber einem hydraulischen System 77 % Energie einsparen, im Vergleich zu pneumatischen Lösungen sogar bis zu 90 % *. Mehr noch: Dank der hohen Energieeffizienz reduzieren Sie nicht nur Ihre CO2-Emissionen, Sie reduzieren auch Ihre Betriebskosten.
Elektromechanische Fügesysteme von Kistler überwachen, steuern und optimieren Füge- und Einpressaufgaben, beispielsweise in der Automobil- und Zulieferindustrie. Die Prozessüberwachung ist direkt im Fertigungsprozess integriert, erfolgt in Echtzeit und schließt die lückenlose Dokumentation mit ein. Unsere Servopressen bzw. elektromechanischen Fügesysteme gewährleisten damit umfassende Qualitätssicherung und Prozesssicherheit in der Serienproduktion. Sie helfen, die Zykluszeit zusätzlich zu verkürzen, sorgen für weniger Ausschuss und eine höhere Produktivität.
Dank der Vorteile der prozessintegrierten, elektromechanischen Fügesysteme / Servopressen:
- Leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz
- Steigern Sie die Qualität Ihrer Produkte
- Steigern Sie die Produktivität Ihrer Anlagen
- Senken Sie Ihre Betriebskosten
Erfahren Sie mehr zur Reduktion von Betriebskosten dank maximaler Energieeffizienz und eines wartungsarmen Betriebs.