KVC 620/621 ist ein universelles und autarkes Video-Mess-System zur 100-Prozent-Kontrolle von endlos produzierten Bauteilen. Der Fokus der integrierten Steuerungs- und BV-Komponenten liegt dabei auf hohen, individuell einstellbaren Verarbeitungsgeschwindigkeiten für komplexe Aufgabenstellungen im Durch- und Auflichtbereich.
Das Prüfsystem für Endlosmaterial KVC 620/621 ist in unterschiedlichen Größen lieferbar, zum Beispiel besonders kompakt (bei beengten Platzverhältnissen) oder mit erweitertem Bauraum (z.B. für weitere Kameras oder zur Einbindung eines Markierungslasers).
Individuelle Prüf- und Sortiermöglichkeiten
- Klassische Maßhaltigkeitsprüfung
- Komplette Konturprüfung für sporadisch auftretende Fehler
- Automatische Oberflächeninspektion zur Erkennung von Defekten
- Umgang mit Fehlern individuell einstellbar
Produktgruppen
Anwendung in Stanz-, Laminat-, Galvanik- oder Spritzgusslinien sowie bei Umspulvorgängen für:
- Umspritzte Stanzkontakte
- Umgeformte Steckkontakte
- Flache Stanzkontakte
- Leadframes
Ausstattungsmerkmale & Optionen
- Komfortable Bedienung über 24“-Touch-Screen-Monitor
- Bis zu sechs CCD-Matrix und Zeilenkameras (S/W od. Farbe) mit einer Aufl ösung bis 16 Mio. Pixel
- LED-Blitzbeleuchtung im Durch- und Auflicht (telezentrisch, koaxial, diffus)
- Triggerung per Laser-Lichtschranke
- Schlaufenregelung per Sensor oder inkremental im Maschinentakt
- Einstellbare Streifenführung mit programmierbarem Servoantrieb
- Ausziehbare Schublade mit Tastatur und Touchpad
- Integrierter Schaltschrank inklusive USV
- Möglichkeit zur Fernwartung