Rundtakt-Prüf- und Sortiermaschinen kommen überwiegend dort zum Einsatz, wo die Prüfkriterien ein entsprechendes Teilehandling notwendig machen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die zu prüfenden Teile einer oder mehreren Kameras in unterschiedlichen Positionen vorgehalten werden müssen oder wenn ein Prüfling über 360° gedreht auf Oberflächendefekte an der Mantelfläche gescannt werden soll.
Der Prüfautomat KVC 820 verfügt als zentrale Baugruppe über einen Rundschaltteller, auf dem die Prüflinge alle notwendigen Prüfstationen sequenziell durchlaufen. Zusätzlich zu den klassischen Zuführkomponenten können Übergabe und Entnahme am Rundschaltteller mit einem SCARA-Roboter erfolgen.
Der Prüfautomat kann mit bis zu acht digitalen Kameras mit unterschiedlicher Auflösung erweitert werden.
Individuelle Sortiermöglichkeiten mit Rundtakt-Prüfmaschinen:
- Komplexe Prüfungen (Mehrfachprüfungen) am Rundtaktteller: Oberflächen-, Härte- Geometrie- und Gefügeprüfungen mit taktilen, endoskopischen (zur Innenprüfung) und pneumatischen Prüfsystemen-
- Komplexe Oberflächenprüfung dank Auflicht-Dombeleuchtung trevista auf Basis der Shape from Shading Technologie
- 360°-Defektinspektion von inneren und/oder äußeren Mantelflächen
- Optische 3D-Messung und Prüfung
Komplexe Prüfaufgaben (Mehrfachprüfungen) an Dicht- und Mantelflächen, z. B. an:
- Kleinen Dreh-, Stanz- und Pressteilen
- Stanz- und Tiefziehteilen aus dem Automobilumfeld
Ausstattungsmerkmale und Optionen
- Komfortable Bedienung über 24″ -Touchscreen
- Bis zu acht Matrix- und Zeilenkameras (S/W oder Farbe) mit einer Auflösung bis zu 16 Mio. Pixeln
- LED-Blitzbeleuchtung im Durch- und Auflicht (telezentrisch, koaxial, diffus)
- Dombeleuchtung Trevista
- Schaltdrehteller mit Werkstückaufnahmen
- Zuführung per Schwingförderer, Linearförderer,
- SCARA-Roboter oder Handlingsystem
- Triggerung per Laser-Lichtschranke
- Ausziehbare Schublade mit Tastatur und Trackball
- Schaltschrank und 19-Zoll-USV
- CAQ-Anbindung
- Möglichkeit zur Fernwartung
Trevista ist ein registriertes Markenzeichen unseres Partners SAC