Die modulare Montage- und Prüfstation oder Smart Single Station von Kistler ist eine komplette Fertigungszelle, die sowohl für den Einsatz im Standalone-Betrieb wie auch als Integrationslösung für bestehende Montagelinien geeignet ist.
Produktionsanlagen müssen flexibel sein, um schnell und effizient auf geänderte Anforderungen an Prozesse oder Kapazitäten reagieren zu können. Entsprechend haben wir die Smart Single Station auf die automatisierte Umsetzung unterschiedlicher Montageprozesse ausgelegt, wie sie zum Beispiel in den Fertigungsbereichen von Automotive und Elektromobilität anzutreffen sind.
Jedes Automatisierungslevel und hoher Integrationsgrad – alles aus einer Hand
Smart Single Stations von Kistler basieren auf mehr als 60 Jahren Applikations-Know-how in den Bereichen Messen/Fügen/Prüfen und werden – quasi nach dem Baukastenprinzip – aus bewährten, Kistler eigenen Komponenten und Systemen zusammengestellt.
Passen Sie ihre Produktion einfach und schnell an neue Produktionsprozesse an. Unsere modularen Montage- und Prüfstationen sind kundenspezifisch konfigurierbar und jederzeit bis in die Werkzeugebene hinein modifizierbar. Wir realisieren jedes Automatisierungslevel, vom Handarbeitsplatz über halb- bis zur vollautomatischen Montagestation.
Maximale Prozessstabilität, Produktqualität, Ressourceneffizienz sowie 100 Prozent Rückverfolgbarkeit
Alle Einpress- und Fügeanwendungen wie Einpressen, Nieten, Clinchen usw. erfordern stabile, reproduzierbare Prozesse. Hochpräzise piezoelektrische Messtechnik, integrierte elektromechanische NC Fügesysteme/Servopressen und Prozessüberwachungssysteme garantieren maximale Prozessstabilität, optimale Produktqualität sowie 100 Prozent Rückverfolgbarkeit.
Wussten Sie, dass elektromechanische Fügesysteme/Servopressen über eine weit höhere Energieeffizienz verfügen als pneumatische oder hydraulische Anlagen?