Als Experten auf dem Gebiet der piezoelektrischen Sensorik und Branchenkenner verfügen wir über das notwendige Know-how, um kundenspezifische Lösungen zu entwickeln: von Sensoren über Verkabelungen und Elektronik bis hin zu branchenspezifischen Monitoringsystemen, Softwarelösungen und individuellen Human Machine Interfaces (HMIs).
Kundenspezifische Lösungen für Sensorik – maßgeschneidert entlang der gesamten Messkette
Den technologischen Möglichkeiten sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Das Spektrum reicht von Sensoren mit Dehnmessstreifen (DMS) bis zu piezoelektrischen Sensoren, die produktionsrelevante Messgrößen wie Kraft, Druck und Drehmoment erfassen und verwertbar machen, um die Produktqualität zu sichern und die Effizienz in der Fertigung zu erhöhen.
Sozusagen von Haus aus stehen dabei auch Monitoringsysteme von Kistler für spezielle Branchen bzw. Anwendungen bereit – sei es beim Fügen, beim Schweißen oder beim Spritzgießen – um auf das spezifische Szenario des Kunden zugeschnitten zu werden. Selbstverständlich sind auch Kombinationen von Messgrößen wie Kraft plus Drehmoment möglich, zum Beispiel am Roboterarm oder bei Bedienelementen im Fahrzeug – entscheidend sind in jedem Fall Funktionalität und Wirtschaftlichkeit der Lösung.