Die integrierte Überwachung der Fertigung ist für viele Unternehmen heute der Königsweg zu höherer Qualität, Produktivität und Kosteneffizienz. Sensoren und Systeme von Kistler helfen Industriekunden dabei, eine zuverlässige Qualitätssicherung ersten Ranges zu etablieren.
Die Messung von Kraft, Druck, Drehmoment, Beschleunigung und weiteren Größen liefert wertvolle Daten, um sowohl einzelne Schritte als auch die Produktion insgesamt zu optimieren. Industrielle Prozesssteuerung mit Lösungen von Kistler macht Prozesse transparent und trägt zu höherer Zufriedenheit der Endkunden bei. Dabei kann diese Art der Qualitätssicherung auf allen Ebenen der Fertigungskette zum Einsatz kommen: Vom Urformen und Umformen über Fügen und Montieren von Einzelteilen bis hin zum, häufig hochautomatisierten, Zusammenbau des Endprodukts – sowie natürlich zu dessen abschließender Prüfung.
Eine Vielzahl von Anwendungen profitiert von leistungsfähiger Qualitätssicherung durch Überwachung der Fertigung: Wir beliefern zum Beispiel Branchen wie Automotive, Medizintechnik, Halbleiterproduktion, Unterhaltungselektronik und Weißwaren. Mit unseren innovativen und ausgereiften Lösungen zur industriellen Prozesskontrolle unterstützen wir außerdem Trends wie Elektromobilität, Ressourceneffizienz oder künstliche Intelligenz (KI): Das Prozessüberwachungssystem ComoNeo steht mit der KI-Funktion ComoNeoPREDICT stellvertretend für die Vielzahl von Optimierungschancen in der industriellen Fertigung.