Die Modalanalyse ist eine experimentelle Untersuchung der Dynamik von Strukturen hinsichtlich ihres Schwingverhaltens. Mit ihrer Hilfe können zum Beispiel charakteristische Eigenschaften von Fahrzeugkarosserien, Brücken oder Flugzeugstrukturen ermittelt werden. Für eine Modalanalyse werden mindestens ein Erreger (zum Beispiel ein Impulshammer oder ein Shaker) und ein Beschleunigungsmessgerät sowie Datenerfassung benötigt.
Welche Größen werden bei einer Modalanalyse ermittelt?
Mittels Modalanalyse werden typischerweise folgende dynamischen Eigenschaften einer Struktur bestimmt:
- Eigenfrequenz
- Eigenschwingungsform
- modale Masse
- modale Dämpfung
Diese Größen werden aus den erhaltenen Beschleunigungssignalen mittels Fourier-Transformation berechnet. Eine grafische Darstellung des Frequenzverlaufs ist insbesondere hilfreich für NVH-Ingenieure (Noise, Vibration and Harshness).