Ein Hochtemperatur-Beschleunigungssensor ist ein piezoelektrischer Sensor zur Messung der Beschleunigung. Er funktioniert als Feder-Masse-System und wird häufig zur Erfassung oder Überwachung dynamischer Prozesse eingesetzt, wie Vibrations- oder Verbrennungsschwankungen. Dank des PiezoStar Kristalls widerstehen diese Sensoren Temperaturen von 700°C (1.300°F), kurzfristig sogar bis 1000°C. Differentialtechnologie und Schubbemessung sorgen für rauscharme und hohe Präzision. Über ein speziell isoliertes Hardline-Kabel, das derart hohe Temperaturen aushält, wird der Sensor an den Ladungsverstärker angeschlossen.
Wofür werden Hochtemperatur-Beschleunigungssensoren verwendet?
Hochtemperatur-Beschleunigungssensoren kommen zur Beschleunigungsmessung unter besonders harten Bedingungen zum Einsatz – zum Beispiel in der Raumfahrt (Raketentests) oder bei der Überwachung von Gasturbinen oder Explosionsmotoren. Sie werden auch in Atomkraftwerken verwendet.
Wie ist die Messkette für Hochtemperatur-Beschleunigungssensoren aufgebaut?
Neben dem Sensor selbst stellen Differential-Ladungsverstärker und rauscharme Hardline- und Softline-Kabel eine hohe Messqualität sicher. Für den Einsatz unter besonders harten Bedingungen stehen auch explosionszertifizierte Komponenten zur Verfügung.
Welche Arten von Hochtemperatur-Beschleunigungssensoren gibt es?
Beschleunigungssensoren werden grundsätzlich in einachsige und dreiachsige Sensoren unterschieden: Einachsige Sensoren messen nur in eine Richtung, während dreiachsige Sensoren Signale in allen drei räumlichen Dimensionen erfassen. Außerdem gibt es Sensoren für unterschiedliche Temperaturbereiche (bis 260°C, bis 480°C und über 700°C) und mit unterschiedlichen Gefahrbereichszertifizierungen (ATEX, IECEx). Für Forschungs- und Entwicklungszwecke sind besonders kleine und leichte Modelle erhältlich. Und schließlich gibt es Hochtemperatur-Beschleunigungssensoren in quadratischen oder dreieckigen ARINC-Formen.