Reibschweissen mit Kistler: kundenspezifische Industrielösungen zur umfassenden Prozessüberwachung

Piezoelektrische Sensoren von Kistler messen exakt und zuverlässig. Sie erlauben das Einhalten einer gleichbleibenden Verbindungsqualität, das frühzeitige Erkennen eines möglichen Werkzeugverschleisses und ein Anpassen der Maschinenparameter auf sich ändernde Umgebungsbedingungen. 

Kontakt

Mehrkomponenten-Dynamometer bis 10 kN

Typ 9257B

Universell einsetzbares Dynamometer mit handlicher Grösse, 170 x 140 mm. Robuster Aufbau ermöglicht Messung von hochdynamischen Kräften. Einfache Montage durch die seitlichen Flansche.

1-Komponenten-Kraftsensor, Fy (Schub) bis ±8 kN / ±1.79 klbf

Typ 9147B

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation

Rotierendes Mehrkomponenten-Dynamometer bis 20000 1/min

Typ 9170A

Rotierendes 4-Komponenten Zerspankraft-Dynamometer (RCD) mit berührungsloser Übertragung der Messsignale. Messbereich bis 5 kN (Fx, Fy), 20 kN (Fz) und 150 N·m (Mz).

1-Komponenten-Kraftsensor, Fy (Schub) bis ±0.9 kN / ±202 lbf

Typ 9143B

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / d / H)   16 / 6.1 / 3.5 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation

1-Komponenten-Kraftsensor, Fz bis 3 kN / 674 lbf

Typ 9130B

Eigenschaften:

  • Dimensionen (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • Integriertes Kabel
  • Kalibrierung nach der Installation

1-4-Kanal Ladungsverstärker, justierbarer Bereich bis 1000000 pC

Typ 5073A

analoger Verstärker für industrielle Applikation

Eigenschaften:

  • Freie Messbereiche 100 pC … 1000000 pC
  • Bandbreite ≈ 0 kHz bis 20 kHz
  • *Anschluss BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Ausgang Spannung / Strom
  • Steuerung via IO / RS232

*Variante

3-Komponenten-Kraftmesselement, Fx, Fy, Fz (Fz bis ±30 kN / ±6.74 klbf)

Typ 9347C

Eigenschaften:

  • Fx, Fy bis ±5 kN / ±1.12 klbf
  • Fz bis ±30 kN / ±6.74 klbf
  • Dimensionen (L / B / H)   55 / 55 / 60 mm
  • Stecker V3 neg.
  • Vorgespannt und kalibriert, dadurch messbereit
  • Für Druck- und Zugkräfte

1-Kanal Labor-Ladungsverstärker mit Display

Typ 5015A
  • Extrem weiter Ladungs- und Frequenzbereich
  • Optionaler Piezotron-Eingang (IEPE)
  • RS-232C-Schnittstelle
  • Optionale IEEE-488 Schnittstelle
  • Spitzenwertanzeige