Ground Vibration Tests (GVT), Modal- und Strukturanalyse

Die Modalanalyse wird regelmäßig an Flugzeugen und deren Unterkomponenten durchgeführt, um strukturelle Veränderungen und mögliche Schäden zu erkennen. Sie umfasst experimentelle und analytische Schwingungsuntersuchungen zu akustischen, Ermüdungs- und Funktionsas-pekten während der Entwicklungsphase von Komponenten und Systemen.

Eines der Hauptziele der Konstrukteure ist es, die modalen Eigenschaften der mechanischen Struktur zu bestimmen, indem die Eigenschwingungen geprüft und identifiziert werden. Die Ground Vibration Tests (GVT) erfordern in der Regel eine große Anzahl von kostengünstigen High-Performance Beschleunigungssensoren. Modale Beschleunigungssensoren von Kistler sind für drei Messbereiche
(5 g, 10 g und 50 g) erhältlich. Sie bieten einen akkuraten Frequenz- und Phasengang innerhalb des angegebenen Frequenzbereichs.

Die entsprechenden Hochkanalsysteme müssen die erforderlichen technischen Eigenschaften aufweisen. Eine einfache Handhabung bei der Montage ist ebenfalls von größter Bedeutung. Kurze Montagezeiten, niedrige Fehlerraten und ein zuverlässiger Betrieb über einen Zeitraum von 10 Jahren sind die wichtigsten Kriterien. Es gibt zwei wichtige Parameter, um die Fehlerquote und die Montagezeit zu reduzieren: die TEDS-Funktionalität (Transducer Electronic Datasheet) und eine präzise Achsenausrichtung in Bezug auf das Koordinatensystem des Testaufbaus.

Wichtige Technologien für die Anwendung

Der niedrige Rauschpegel der keramikbasierten Beschleunigungssensorfamilien ermöglicht die Messung sehr kleiner Signale. Größere seismische Massen, die das Verhalten des Prüflings verändern könnten, sind nicht erforderlich.

Modale Sensoren von Kistler zeichnen sich durch einen flachen und wiederholbaren Frequenzgang aus, insbesondere bei niedrigen Frequenzen. Auf Anfrage stellen wir auch spezifische Niederfrequenzkalibrierzertifikate und Phasengangbeschreibungen zur Verfügung.

Das elektronische Datenblatt (TEDS) nach den IEEE 1451.4 Standards überträgt Sensorparameter automatisch an die TEDS-fähige Signalaufbereitung, um Übertragungsfehler zu minimieren.

Eine schnelle und einfache Montage wird durch spezielle Clips und Gehäuse erleichtert, die eine flexible Ausrichtung der empfindlichen Achse ermöglichen.

Kontakt
(max 25 Mb)