Software KiStudio Lab inkl. jBEAM: Die gesamte Messkette auf einen Blick

Mit KiStudio Lab präsentiert Kistler eine webbasierte Software, mit der Messtechniker und Ingenieure ihre Messaufgaben und -projekte einfach bearbeiten und verwalten können. Die neue Software stellt die gesamte Messkette in einer anschaulichen Übersicht dar und wurde nach Kriterien der Intuitivität und Benutzerfreundlichkeit optimiert. Darüber hinaus enthält KiStudio Lab nun jBEAM, ein umfassendes Analyse- und Visualisierungswerkzeug für eine Reihe spezifischer Messaufgaben.

Graphen und Analysefunktionen der Software, die im Dashboard frei konfigurierbar sind, helfen Ihnen dabei, Ihre Messdaten schnell zu interpretieren und zielführende Anpassungen an der Messkette oder den zu untersuchenden Einflussgrößen vorzunehmen. Mit KiStudio Lab inkl. jBEAM ist der Zugriff auf die Messdaten jederzeit möglich – selbst bei älteren Projekten. Die Rohdaten werden einfach, sicher und zentral abgespeichert und lassen sich bei Bedarf in verschiedenen Formaten exportieren sowie offline analysieren. Das abgespeicherte Messsetup kann bei weiteren Messaufgaben jederzeit wieder abgerufen werden. So sparen Sie Zeit für den aufwendigen Testaufbau und können beim nächsten Versuch direkt mit der Messung beginnen.

Vorteile der KiStudio Lab Software Paket (inkl. jBEAM):

  • Schneller zu vertrauenswürdigen Resultaten dank einfacher, benutzerfreundlicher Bedienung und übersichtlicher Darstellung der gesamten Messkette in KiStudio Lab
  • Bessere und schnellere Analyse der Daten dank umfassender Visualisierungsmöglichkeiten in jBEAM
  • Sparen Sie Zeit für das Erstellen von Berichten in verschiedenen Standard-Dateiformaten
Kontakt
(max 25 Mb)